80-201

Fechos de Impacto, Instalação por encaixe

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Classe do material Acetal
Cor / Aparência Branco
Restrição de acesso Sem restrição
Instalação Instalação por encaixe
Espessura mínima do painel exterior 1.00
Espessura máxima do painel exterior 3.20
Perfil Perfil baixo
Classe 80 - Fechos com Instalação por Encaixe
Precisa de uma soluçÃo rápida de fechos que vÃo além das aplicações de porta contra batente tradicionais? Agora você pode combinar a conveniência de uma abertura por acionamento de botÃo e fechamento por impacto em uma soluçÃo com fácil instalaçÃo por encaixe que atende a aplicações com superfícies coplanares.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.