69-10-401-11
Fechos Lingueta , Tamanho médio,
| Material | Plástico |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de lingueta | Normal |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 6.35 |
| Altura - Mínima (mm) | 3.20 |
| Altura - Máxima (mm) | 20.60 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 15.90 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 33.30 |
| Especificações de conformidade | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Classe | 69 - Fechos Lingueta modelo seta |
Por cima, este é um fecho com design simples e acionamento através de uma manopla giratória. Por baixo, infinitas possibilidades de melhoria de desempenho, como manoplas com altura regulável, amplo ajuste de alcance e detentores que indicam o engate positivo do fecho no batente. Um único modelo pode ser usado para aplicações com operação no sentido horário ou anti-horário.