69-10-301-11
Fechos Lingueta , Tamanho pequeno,
| Material | Plástico |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo de lingueta | Normal |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 4.75 |
| Altura - Mínima (mm) | 4.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 18.30 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 15.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 28.20 |
| Classe | 69 - Fechos Lingueta modelo seta |
Por cima, este é um fecho com design simples e acionamento através de uma manopla giratória. Por baixo, infinitas possibilidades de melhoria de desempenho, como manoplas com altura regulável, amplo ajuste de alcance e detentores que indicam o engate positivo do fecho no batente. Um único modelo pode ser usado para aplicações com operação no sentido horário ou anti-horário.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão