64-60-512-30
Fechos de Impacto, Extra grande, Lingueta pivotante, Travamento, Rebite/parafuso (furo passante), Aço, Pré-laminado, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Pré-laminado |
Cor / Aparência | Brilhante |
Restrição de acesso | Travamento com chave |
furo de instalação | 5.2mm (.20) |
Instalação | Rebite/parafuso (furo passante) |
Série de diferentes tamanhos | Extra grande |
Mecanismo de engate | Lingueta pivotante |
Classe | 64 - Fecho de impacto embutido |
Esta linha de produtos é elegante por sua simplicidade. A alavanca plana sobre a concha embutida proporciona um design clean e o mecanismo deslizante garante facilidade de operação. Levante a alavanca para retrair o mecanismo deslizante e abrir a porta; empurre a porta para fechar e a ação de mola sobre o mecanismo fará com que este deslize de volta para o seu lugar de origem.
Escrever sua própria revisão