64-40-401-50

Acionadore de alavanca, Tamanho grande, Sem travamento, Rebite/parafuso (furo passante), Aço, Revestimento em pó, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
furo de instalação 4.9 mm

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.