64-22-15
Fechos de Impacto, Tamanho médio, 7.9 mm Espessura, Aço, Revestimento em pó, Prata
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Prata |
| Restrição de acesso | Travamento com chave |
| Instalação | Suporte e porca |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.00 |
| Espessura máxima do painel exterior | 6.40 |
| Altura - Mínima (mm) | 7.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 7.90 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho médio |
| Mecanismo de engate | Lingueta deslizante |
| Classe | 64 - Fecho de impacto embutido |
Esta linha de produtos é elegante por sua simplicidade. A alavanca plana sobre a concha embutida proporciona um design clean e o mecanismo deslizante garante facilidade de operação. Levante a alavanca para retrair o mecanismo deslizante e abrir a porta; empurre a porta para fechar e a ação de mola sobre o mecanismo fará com que este deslize de volta para o seu lugar de origem.