64-11-30
Fechos de Impacto, Tamanho pequeno, 2-3.6 mm Espessura, Aço inox, Passivado, Escovado
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Passivado |
| Cor / Aparência | Escovado |
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Instalação | Suporte e porca |
| Altura - Mínima (mm) | 2.80 |
| Altura - Máxima (mm) | 3.60 |
| Série de diferentes tamanhos | Tamanho pequeno |
| Mecanismo de engate | Lingueta deslizante |
| Classe | 64 - Fecho de impacto embutido |
Esta linha de produtos é elegante por sua simplicidade. A alavanca plana sobre a concha embutida proporciona um design clean e o mecanismo deslizante garante facilidade de operação. Levante a alavanca para retrair o mecanismo deslizante e abrir a porta; empurre a porta para fechar e a ação de mola sobre o mecanismo fará com que este deslize de volta para o seu lugar de origem.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão