64-10-113-50

Fechos de Impacto, Tamanho pequeno, 2-3.6 mm Espessura, Aço inox, Passivado, Escovado

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Acabamento Passivado
Cor / Aparência Escovado
Restrição de acesso Sem restrição
Instalação Suporte e porca
Espessura mínima do painel exterior 0.00
Espessura máxima do painel exterior 3.70
Altura - Mínima (mm) 2.80
Altura - Máxima (mm) 3.60
Série de diferentes tamanhos Tamanho pequeno
Mecanismo de engate Lingueta deslizante
Classe 64 - Fecho de impacto embutido
Esta linha de produtos é elegante por sua simplicidade. A alavanca plana sobre a concha embutida proporciona um design clean e o mecanismo deslizante garante facilidade de operação. Levante a alavanca para retrair o mecanismo deslizante e abrir a porta; empurre a porta para fechar e a ação de mola sobre o mecanismo fará com que este deslize de volta para o seu lugar de origem.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.