61-10-2-0
Fecho Lingueta, 38mm (1.50 in) Max. Grip, Steel Stud with Slotted Recess , Niquelado
| Acabamento | Niquelado |
|---|---|
| Restrição de acesso | Sem restrição |
| Vedado | Não |
| Modelo de inserto | Fenda |
| Altura - Mínima (mm) | 0.00 |
| Altura - Máxima (mm) | 38.00 |
| Classe | 61 - Fechos para Gabinetes - Uso Universal |
Eficiência e economia são as principais características destes versáteis fechos, projetados especialmente para aplicações leves. A instalação não poderia ser mais simples, com preparação de painel com um único furo redondo e fixação através de pressão no grampo de retenção. O ajuste de altura é rápido e versátil, com um parafuso de instalação pré-fixado à lingueta e opções com eixos mais longos.