61-10-102-11

Fecho Lingueta, 12.5mm (.50 in) Max. Grip, Maçaneta, Plastic, Black

Solicite uma cotação
Especificações
Material Plástico
Cor / Aparência Preto
Restrição de acesso Sem restrição
Vedado Não
Altura - Mínima (mm) 0.00
Altura - Máxima (mm) 12.50
Style Manopla
Classe 61 - Fechos para Gabinetes - Uso Universal
Eficiência e economia são as principais características destes versáteis fechos, projetados especialmente para aplicações leves. A instalação não poderia ser mais simples, com preparação de painel com um único furo redondo e fixação através de pressão no grampo de retenção. O ajuste de altura é rápido e versátil, com um parafuso de instalação pré-fixado à lingueta e opções com eixos mais longos.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fecho Lingueta, 12.5mm (.50 in) Max. Grip, Maçaneta, Plastic, Black