5T-11-M3-222-5

Parafusos Imperdíveis para dissipadores de calor, M3 Rosca

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o, Aço inox, Liga de alumínio
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Tipo de rosca ou furo M3 X 0.5
Modelo de inserto Combinação Phillips/Fenda
Instalação Flageado no
Espessura mínima do painel exterior 3.20
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 8.40
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 5.90
Classe 5T - Parafusos Imperdíveis para dissipadores de calor
Mantém uma conexão mecânica consistente e otimizam a transferência de calor entre os microprocessadores e os componentes de dissipação de calor. Os Parafusos Imperdíveis de Dissipação de Calor da Southco são projetados para compensar desalinhamentos entre os microprocessadores e as placas de circuito impresso, além de permitir a expansão térmica de materiais.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.