5T-11-06-222-5
Parafusos Imperdíveis para dissipadores de calor, 6-32 Rosca
| Material | Aç o, Aço inox, Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Zincado, cromato brilhante |
| Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
| Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
| Instalação | Flageado no |
| Espessura mínima do painel exterior | 3.20 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 9.90 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 6.60 |
| Classe | 5T - Parafusos Imperdíveis para dissipadores de calor |
Mantém uma conexão mecânica consistente e otimizam a transferência de calor entre os microprocessadores e os componentes de dissipação de calor. Os Parafusos Imperdíveis de Dissipação de Calor da Southco são projetados para compensar desalinhamentos entre os microprocessadores e as placas de circuito impresso, além de permitir a expansão térmica de materiais.