56-270-2-014
Pinos de Fixação com Mola, Flare no painel grosso, Tamanho grande, Sem função de engate, Aço, Verde
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Verde |
Modelo da manopla | Prism |
Material da manopla | Plástico |
Instalação | Flageado no painel grosso |
Série de diferentes tamanhos | Tamanho grande |
Recurso de Detentor | Sem função de engate |
Classe | 56 - Pinos de Fixação com Mola |
Os Pinos de Fixação com Mola Série 56 da Southco proporcionam maior conveniência na instalação e remoção de componentes. Acionados através de um simples "puxão", estes pinos proporcionam simplicidade de posicionamento e facilidade de remoção de componentes deslizantes. Os produtos da Série 56 garantem flexibilidade de design para aplicações com limitação de espaço e, podem ser usados como pinos localizadores em aplicações com componentes deslizantes ou como pinos de liberação rápida para dobradiças de portas ou gavetas removíveis.
Escrever sua própria revisão