56-260-008

Pinos de Fixação com Mola, Pressão, Tamanho grande, Sem função de engate, Aço, Azul

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Azul
Modelo da manopla Prism
Material da manopla Plástico
Instalação Pressão
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Recurso de Detentor Sem função de engate
Classe 56 - Pinos de Fixação com Mola

Os Pinos de Fixação com Mola Série 56 da Southco proporcionam maior conveniência na instalação e remoção de componentes. Acionados através de um simples "puxão", estes pinos proporcionam simplicidade de posicionamento e facilidade de remoção de componentes deslizantes. Os produtos da Série 56 garantem flexibilidade de design para aplicações com limitação de espaço e, podem ser usados como pinos localizadores em aplicações com componentes deslizantes ou como pinos de liberação rápida para dobradiças de portas ou gavetas removíveis.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.