53-74-916-26
Parafusos Imperdíveis, M4 X 0.7, Escareado, Fenda, Recartilhado, Preto
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Acabamento | Acabamento preto |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Tipo de rosca ou furo | M4 X 0.7 |
| Modelo de inserto | Fenda |
| Instalação | Flageado no |
| Série | Ejeção por mola |
| Espessura mínima do painel exterior | 6.70 |
| Classe | 51/53/58 - Parafusos Imperdíveis |
Estes parafusos imperdíveis proporcionam um acabamento polido e elegante, aliado a um eixo de amplo comprimento, proporcionam um acoplamento perfeito ao receptáculo roscado instalado no batente de painéis com as mais variadas espessuras. Os parafusos imperdíveis estão disponíveis em modelos com ou sem mola de ejeção, que retrai o corpo do parafuso quando acoplado e ejeta o mesmo, quando liberado.