53-72-510-24
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Escareado, Fenda, Recartilhado, Brilhante
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Polido |
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
Modelo de inserto | Fenda |
Instalação | Flageado no |
Série | Ejeção por mola |
Espessura mínima do painel exterior | 2.50 |
Classe | 51/53/58 - Parafusos Imperdíveis |
Estes parafusos imperdíveis proporcionam um acabamento polido e elegante, aliado a um eixo de amplo comprimento, proporcionam um acoplamento perfeito ao receptáculo roscado instalado no batente de painéis com as mais variadas espessuras. Os parafusos imperdíveis estão disponíveis em modelos com ou sem mola de ejeção, que retrai o corpo do parafuso quando acoplado e ejeta o mesmo, quando liberado.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão