53-27-813-26
Parafusos Imperdíveis, 8-32 Rosca, Escareado, Sem recesso, Recartilhado, Preto
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Acabamento preto |
Cor / Aparência | Preto |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Tipo de rosca ou furo | 8-32 |
Modelo de inserto | Sem recesso |
Instalação | Flageado no |
Série | Ejeção por mola |
Classe | 51/53/58 - Parafusos Imperdíveis |
Estes parafusos imperdíveis proporcionam um acabamento polido e elegante, aliado a um eixo de amplo comprimento, proporcionam um acoplamento perfeito ao receptáculo roscado instalado no batente de painéis com as mais variadas espessuras. Os parafusos imperdíveis estão disponíveis em modelos com ou sem mola de ejeção, que retrai o corpo do parafuso quando acoplado e ejeta o mesmo, quando liberado.
Escrever sua própria revisão