52-SM-A3111-K008-R
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Tecnologia de instalação de superfície, Phillips, Recartilhado, Azul
| Material | Aç o |
|---|---|
| Cor / Aparência | Azul |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Material da manopla | Plástico |
| Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
| Modelo de inserto | Phillips |
| Instalação | Tecnologia de instalação de superfície |
| Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
| Série | Miniatura - Perfil Baixo |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 4.80 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 1.50 |
| Embalagem | Bobina |
| Classe | 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini |
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.