52-SM-1321-N-R

Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Tecnologia de instalação de superfície, Combinação Phillips/Fenda, Liso(a), Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Brilhante
Modelo da manopla Liso(a)
Tipo de rosca ou furo 4-40
Modelo de inserto Combinação Phillips/Fenda
Instalação Tecnologia de instalação de superfície
Tamanho do inserto Combinação Phillips N 2/Fenda
Série Miniatura
Espessura mínima do painel exterior 1.60
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 6.80
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 2.30
Embalagem Bobina
Classe 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.