52-39-53-4
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
Instalação | Pressão |
Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
Série | Miniatura |
Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 6.80 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 2.50 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini |
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão