The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
52-39-51-4
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aç o
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Tipo de rosca ou furo
M3 X 0.5
Modelo de inserto
Combinação Phillips/Fenda
Instalação
Pressão
Tamanho do inserto
Combinação Phillips N 2/Fenda
Série
Miniatura
Espessura mínima do painel exterior
0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
5.30
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
0.90
Embalagem
Embalagem a granel
Amostras
Amostras disponíveis
Classe
52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
4878
2026-08-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
2019
2026-08-31
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
500
2026-08-28
sales@shactech.com
86-21-61099378
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
353
2026-08-06
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
30
2026-08-10
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1
2026-08-20
info@biscoind.com
1.800.323.1232