52-36-11-4-014
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Escareado, TORX®, Liso(a), Verde
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Verde |
Modelo da manopla | Liso(a) |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
Modelo de inserto | TORX® |
Instalação | Flageado no |
Série | Miniatura |
Espessura mínima do painel exterior | 0.80 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 5.30 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.80 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini |
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.
Escrever sua própria revisão