52-2A-51-4-013
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Liso(a), Vermelho
| Material | Aç o |
|---|---|
| Cor / Aparência | Vermelho |
| Modelo da manopla | Liso(a) |
| Material da manopla | Plástico |
| Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
| Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
| Instalação | Pressão |
| Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
| Série | Miniatura |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 6.10 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.90 |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Classe | 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini |
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.