52-28-21-4-000

Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Escareado, Combinação TORX®/Fenda, Liso(a), Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Liso(a)
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo 6-32
Modelo de inserto Combinação TORX®/Fenda
Instalação Flageado no
Tamanho do inserto Combinação T15 TORX®/Fenda
Série Miniatura
Espessura mínima do painel exterior 1.50
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 6.80
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 1.80
Embalagem Embalagem a granel
Classe 52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Escareado, Combinação TORX®/Fenda, Liso(a), Preto