The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Brilhante
52-19-51-4
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aç o
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Tipo de rosca ou furo
4-40
Modelo de inserto
Combinação Phillips/Fenda
Instalação
Pressão
Tamanho do inserto
Combinação Phillips N 2/Fenda
Série
Miniatura
Espessura mínima do painel exterior
0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
5.30
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
0.90
Embalagem
Embalagem a granel
Amostras
Amostras disponíveis
Classe
52 - Parafusos Imperdíveis - Mini
Fixação em espaços limitados não é problema com as dimensões reduzidas da Série Miniatura dos nossos Parafusos Imperdíveis. Opções de insertos combinados e manopla recartilhada proporcionam maior versatilidade na fixação e liberação destes parafusos, seja por acionamento manual ou por ferramenta.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
HTF Inc
Frederick MD USA
934
2026-01-05
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
554
2026-01-27
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
184
2026-01-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
34
2026-01-26
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
9
2026-01-27
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0