4D-TB-90F55-K000
Parafusos imperdíveis, Rosca 6-32, Escareado, TORX Rosca , Manopla preta recartilhada
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Preto |
| Classe | Parafuso imperdível 4D |
O parafuso imperdível 4D foi projetado para a conveniência do cliente e do fabricante. Os clientes mantêm todos os benefícios dos parafusos imperdíveis, como a operação ergonômica fácil, os pontos de contato claramente marcados e a ausência de peças pequenas durante a remoção.
Enquanto isso, os fabricantes podem aproveitar a ampla variedade de opções de instalação e insertos, tudo isso simplificando o processo de instalação. Os parafusos imperdíveis 4D SMT apresentam uma manopla de autoalinhamento, de modo que não há necessidade de remover o bujão estabilizador após a instalação. Além disso, a maior tolerância permite que os fabricantes instalem vários parafusos de pressão de uma só vez sem se preocupar com pequenas diferenças de altura.