4D-TB-55S40-K046
Parafusos imperdíveis, Rosca 6-32, Tecnologia de montagem em superfície (SMT), TORX Rosca , Manopla azul recartilhada
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Azul |
| Classe | Parafuso imperdível 4D |
O parafuso imperdível 4D foi projetado para a conveniência do cliente e do fabricante. Os clientes mantêm todos os benefícios dos parafusos imperdíveis, como a operação ergonômica fácil, os pontos de contato claramente marcados e a ausência de peças pequenas durante a remoção.
Enquanto isso, os fabricantes podem aproveitar a ampla variedade de opções de instalação e insertos, tudo isso simplificando o processo de instalação. Os parafusos imperdíveis 4D SMT apresentam uma manopla de autoalinhamento, de modo que não há necessidade de remover o bujão estabilizador após a instalação. Além disso, a maior tolerância permite que os fabricantes instalem vários parafusos de pressão de uma só vez sem se preocupar com pequenas diferenças de altura.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão