4D-P1-47F40-K059

Parafusos imperdíveis, Rosca M3 , Escareado, Phillips Rosca , Manopla verde recartilhada

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Natural
Cor / Aparência Verde
Classe Parafuso imperdível 4D

O parafuso imperdível 4D foi projetado para a conveniência do cliente e do fabricante. Os clientes mantêm todos os benefícios dos parafusos imperdíveis, como a operação ergonômica fácil, os pontos de contato claramente marcados e a ausência de peças pequenas durante a remoção. 

Enquanto isso, os fabricantes podem aproveitar a ampla variedade de opções de instalação e insertos, tudo isso simplificando o processo de instalação. Os parafusos imperdíveis 4D SMT apresentam uma manopla de autoalinhamento, de modo que não há necessidade de remover o bujão estabilizador após a instalação. Além disso, a maior tolerância permite que os fabricantes instalem vários parafusos de pressão de uma só vez sem se preocupar com pequenas diferenças de altura. 

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Parafusos imperdíveis, Rosca M3 , Escareado, Phillips Rosca , Manopla verde recartilhada

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.