4C-TS-06-2F1-W014
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Escareado, Combinação TORX®/Fenda, Aleta , Verde
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Verde |
| Modelo da manopla | Aleta |
| Material da manopla | Plástico |
| Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
| Modelo de inserto | Combinação TORX®/Fenda |
| Instalação | Flageado no |
| Tamanho do inserto | Combinação T15 TORX®/Fenda |
| Série | Prism |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.