4C-SM-2421-K008-R
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Tecnologia de instalação de superfície, Combinação TORX®/Fenda, Recartilhado, Azul
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Azul |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Material da manopla | Plástico |
| Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
| Modelo de inserto | Combinação TORX®/Fenda |
| Instalação | Tecnologia de instalação de superfície |
| Tamanho do inserto | Combinação T15 TORX®/Fenda |
| Série | Prism |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 6.10 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 1.80 |
| Embalagem | Bobina |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.