4C-PS-M5-2P0-K000
Parafusos Imperdíveis, M5 X 0.8, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Preto
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Preto |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | M5 X 0.8 |
Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
Instalação | Pressão |
Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
Série | Prism |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 7.20 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 2.00 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão