4C-PS-M4-2P0-K013

Parafusos Imperdíveis, M4 X 0.7, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Vermelho

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Natural
Cor / Aparência Vermelho
Modelo da manopla Recartilhado
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo M4 X 0.7
Modelo de inserto Combinação Phillips/Fenda
Instalação Pressão
Tamanho do inserto Combinação Phillips N 2/Fenda
Série Prism
Espessura mínima do painel exterior 0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 7.10
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 2.00
Embalagem Embalagem a granel
Comprimento do flange 1.80
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.