4C-PS-06-2P0-W013
Parafusos Imperdíveis, 6-32 Rosca, Pressão, Combinação Phillips/Fenda, Aleta , Vermelho
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Natural |
| Cor / Aparência | Vermelho |
| Modelo da manopla | Aleta |
| Material da manopla | Plástico |
| Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
| Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
| Instalação | Pressão |
| Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
| Série | Prism |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão