4C-PH-04-1P0-W014
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Pressão, Phillips, Aleta , Verde
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Verde |
Modelo da manopla | Aleta |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | 4-40 |
Modelo de inserto | Phillips |
Instalação | Pressão |
Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
Série | Prism |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão