4C-PH-04-1B0-K000

Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Placa de circuito impresso, Phillips, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Preto
Material da manopla Plástico
Tipo de rosca ou furo 4-40
Modelo de inserto Phillips
Instalação Placa de circuito impresso
Tamanho do inserto Phillips N 2
Série Prism
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 3.80
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 1.50
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.

Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Placa de circuito impresso, Phillips, Preto