4C-AB-F-0740-K000
Parafusos Imperdíveis
| Material | Aç o |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo da manopla | Prism - 4C |
| Material da manopla | Plástico |
| Tipo de rosca ou furo | 6-32 |
| Modelo de inserto | Combinação Phillips/Fenda |
| Instalação | Flageado no |
| Tamanho do inserto | Combinação Phillips N 2/Fenda |
| Série | Prism-Ex |
| Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 4.00 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 0.70 |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão