47-99-945-1P0-K012
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Phillips, Recartilhado, Roxo
Material | Aço inox |
---|---|
Cor / Aparência | Roxo |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Plástico |
Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
Modelo de inserto | Phillips |
Instalação | Pressão |
Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
Série | Padrão ATCA |
Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 5.00 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 1.00 |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão