47-99-945-1P0-K008
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Phillips, Recartilhado, Azul
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Cor / Aparência | Azul |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
| Modelo de inserto | Phillips |
| Instalação | Pressão |
| Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
| Série | Padrão ATCA |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 5.00 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 1.00 |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.