47-93-641-20
Parafusos Imperdíveis, M6 X 1.0, Pressão, TORX®, Recartilhado, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | M6 X 1.0 |
Modelo de inserto | TORX® |
Instalação | Pressão |
Tamanho do inserto | T30 TORX® |
Série | Manopla estilizada |
Espessura mínima do painel exterior | 0.90 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 11.90 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 5.30 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Escrever sua própria revisão