The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-92-321-24
Parafusos Imperdíveis, M4 X 0.7, Pressão, Phillips, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aç o
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Material da manopla
Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo
M4 X 0.7
Modelo de inserto
Phillips
Instalação
Pressão
Tamanho do inserto
Phillips N 2
Série
Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior
0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
8.70
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
3.80
Embalagem
Embalagem a granel
Amostras
Amostras disponíveis
Classe
47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
580
2026-03-24
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
78
2026-03-24
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
35
2026-03-05
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Zygology Ltd
Oxford UK
14
2026-03-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
10
2026-02-26
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.
www.rhf
10
2026-03-20
info@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066