47-91-230-10
Parafusos Imperdíveis, M3.5 X 0.6, Instalação por encaixe, Phillips, Recartilhado, Brilhante
| Material | Aço inox |
|---|---|
| Cor / Aparência | Brilhante |
| Modelo da manopla | Recartilhado |
| Material da manopla | Liga de alumínio |
| Tipo de rosca ou furo | M3.5 X 0.6 |
| Modelo de inserto | Phillips |
| Instalação | Instalação por encaixe |
| Tamanho do inserto | Phillips N 2 |
| Série | Manopla estilizada |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.50 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.00 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 7.20 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 2.40 |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.