47-91-101-65

Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Fenda, Liso(a), Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Liso(a)
Material da manopla Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo M3 X 0.5
Modelo de inserto Fenda
Instalação Pressão
Série Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior 0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 5.70
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 2.50
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
71ce183a0d48add125d73e55a798d3eb9b940ad3018d867f6b2d587dd807aecb 18.222.220.80
please type in at least 2 letters...
Loading...