The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
47-90-321-20
Parafusos Imperdíveis, M4 X 0.7, Pressão, Phillips, Recartilhado, Brilhante
Especificações
Material
Aço inox
Cor / Aparência
Brilhante
Modelo da manopla
Recartilhado
Material da manopla
Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo
M4 X 0.7
Modelo de inserto
Phillips
Instalação
Pressão
Tamanho do inserto
Phillips N 2
Série
Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior
0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm)
5.60
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm)
0.70
Amostras
Amostras disponíveis
Classe
47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
420
2026-01-27
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
200
2026-02-13
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
60
2026-02-11
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
29
2026-02-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
26
2026-02-18
info@marek.eu
+420 541 420 811
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
7
2026-02-25
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
4
2026-02-26
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0