47-90-101-20

Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Pressão, Fenda, Recartilhado, Brilhante

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Cor / Aparência Brilhante
Modelo da manopla Recartilhado
Material da manopla Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo M3 X 0.5
Modelo de inserto Fenda
Instalação Pressão
Série Manopla estilizada
Espessura mínima do painel exterior 0.90
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 4.00
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 0.80
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.