47-82-651-51
Parafusos Imperdíveis, M6 X 1.0, Com folga, TORX®, Liso(a), Preto
| Material | Aç o |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Modelo da manopla | Liso(a) |
| Material da manopla | Liga de alumínio |
| Tipo de rosca ou furo | M6 X 1.0 |
| Modelo de inserto | TORX® |
| Instalação | Com folga |
| Tamanho do inserto | T30 TORX® |
| Série | Manopla estilizada |
| Espessura mínima do painel exterior | 0.80 |
| Espessura máxima do painel exterior | 1.60 |
| Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 12.00 |
| Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 5.30 |
| Embalagem | Embalagem a granel |
| Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.