47-82-590-50

Parafusos Imperdíveis, M5 X 0.8, Com folga, Combinação Phillips/Fenda, Recartilhado, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Recartilhado
Material da manopla Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo M5 X 0.8
Modelo de inserto Combinação Phillips/Fenda
Instalação Com folga
Tamanho do inserto Combinação Phillips N 2/Fenda
Série Manopla estilizada
Espessura máxima do painel exterior 0.80
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 10.40
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 5.40
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.