47-82-170-50
Parafusos Imperdíveis, M3 X 0.5, Com folga, Combinação TORX®/Fenda, Recartilhado, Preto
Material | Aç o |
---|---|
Acabamento | Revestimento em pó |
Cor / Aparência | Preto |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | M3 X 0.5 |
Modelo de inserto | Combinação TORX®/Fenda |
Instalação | Com folga |
Tamanho do inserto | Combinação T10 TORX®/Fenda |
Série | Manopla estilizada |
Espessura máxima do painel exterior | 0.80 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 8.20 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 5.00 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão