47-80-650-50

Parafusos Imperdíveis, M6 X 1.0, Com folga, TORX®, Recartilhado, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Revestimento em pó
Cor / Aparência Preto
Modelo da manopla Recartilhado
Material da manopla Liga de alumínio
Tipo de rosca ou furo M6 X 1.0
Modelo de inserto TORX®
Instalação Com folga
Tamanho do inserto T30 TORX®
Série Manopla estilizada
Espessura máxima do painel exterior 0.80
Projeção do parafuso quando fixado (mm) 8.80
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) 2.10
Embalagem Embalagem a granel
Classe 47/4C - Parafusos Imperdíveis
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.