47-80-512-14
Parafusos Imperdíveis, M5 X 0.8, Com folga, Fenda, Recartilhado, Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Recartilhado |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | M5 X 0.8 |
Modelo de inserto | Fenda |
Instalação | Com folga |
Série | Manopla estilizada |
Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
Espessura máxima do painel exterior | 2.40 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 8.80 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 3.80 |
Embalagem | Embalagem a granel |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão