47-65-121-31
Parafusos Imperdíveis, 4-40 Rosca, Placa de circuito impresso, Phillips, Liso(a), Brilhante
Material | Aç o |
---|---|
Cor / Aparência | Brilhante |
Modelo da manopla | Liso(a) |
Material da manopla | Liga de alumínio |
Tipo de rosca ou furo | 4-40 |
Modelo de inserto | Phillips |
Instalação | Placa de circuito impresso |
Tamanho do inserto | Phillips N 1 |
Série | Manopla estilizada |
Espessura mínima do painel exterior | 1.60 |
Projeção do parafuso quando fixado (mm) | 4.80 |
Projeção do parafuso quando não atarraxado (mm) | 1.50 |
Classe | 47/4C - Parafusos Imperdíveis |
A Classe 47 de Parafusos Imperdíveis da Southco, juntamente com a Classe 4C (com manoplas em cores "Prism"), oferecem centenas de possibilidades de permutações em tipos de instalação e acionamentos por inserto para a instalação de portas, painéis e outros componentes e equipamentos em locais com limitação de espaço.
Escrever sua própria revisão